Blijf op de hoogte!

Más información sobre FANUCRegístrese ahora


 ONTDEK ALLE FANUC PRODUCTEN

ROBOTS

CNC

IoT

ROBOSHOT

ROBODRILL

ROBOCUT

GRATIS TOEGANGSTICKET

Met veel plezier nodigen we u 
uit op onze FANUC-stand op 
Wots 2024
World of Industry, Technology & Science

Met veel plezier nodigen we u uit op onze

FANUC ROBOT BUSINESS PARTNER DAY

 ONTDEK ALLE FANUC PRODUCTEN

REGISTER NOW 

FOR PAINT LAB OPENING

FR >

We zijn er zeker van dat u deze dag niet zal willen missen! 
Wat mag u verwachten?

11u30-12u30: Registratie & Sandwich Lunch

12u30-12u50: Welkom & FANUC Benelux update
Filip Tuypens, FANUC Benelux Office Manager 

12u50-13u10: Global & European Update
Ralf Völlinger, Senior Vice President & General Manager Robot Business Division Europe

13u10-13u30: European Authorized System Integrator Program
Paul Ribus, Vice President Robot Sales General Industries & Partner Network Program

13u45-14u15: Robot & Controller Product Update
Filip Tuypens, FANUC Benelux Office Manager

14u30-15u00: CRX Product Update & Workshop
Dieter Debaillie, FANUC Benelux Manager Technical Support

15u45-16u15: Intelligent Robot Accessories Product Update 
Luc Mees, FANUC Benelux Technical Support Engineer

16u30-17u00: ROBOGUIDE Product Update
Mathias Buysrogge, FANUC Benelux Technical Support Engineer

17u15-17u45: IoT Oplossingen
Konrad Grohs, Director IoT Business Department Europe

18u00-18u30: Wrap-up
 Filip Tuypens, FANUC Benelux Office Manager 

18u30-..........: Walking Dinner & Networking


Zien we elkaar daar?

FR >


Wots: de grootste industriële vakbeurs van de Benelux!

Innovatie, creativiteit, techniek en industrie bundelen hun krachten om jou de wereld van morgen te laten zien. Zorg dat je deze beurs dus zeker niet mist! 


Wanneer?

24/09/2024 - 27/09/2024


Dinsdag 24 september: 9u30 - 17u

Woensdag 25 september: 9u30 - 17u

Donderdag 26 september: 9u30 - 17u

Vrijdag 27 september: 9u30 - 15u30


Bezoek onze stand!
24/09/2024 - 27/09/2024

Jaarsbeurs Utrecht
Hall 11, stand G034

SCARA  Upside Down
SR-3iA/U

Compact design
LR-10iA/10


De FANUC SR-3iA/U robot, gemonteerd aan het plafond, verwijdert de 'dode zone' van standaard SCARA robots, waardoor de volledige werkruimte onder de arm benut wordt. Met een krachtige duwkracht van 150 N kan deze scara soepel en snel een breed scala aan 'pick-and-place' material handling- en verpakkingstoepassingen uitvoeren.

Deze zesassige robot biedt een maximaal payload van 13 kg, een volledig gesloten water- en stofdicht ontwerp (IP67), en een identieke voetafdruk en mount-interface als de LR Mate 200iD. Het werkgebied varieert van maximaal 1.101 mm bij een payload van 10 kg tot 890 mm bij een configuratie met 13 kg payload. .

High-performance motion
PowerMotion

NIEUWE freesmachine
Groter en geavanceerder

De FANUC ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500 is het nieuwste en grootste model in de FANUC ROBODRILL line-up. Met een uitgebreide Y-as slag van 500 mm, verhoogde Z-as acceleratie, en een capaciteit van 28 gereedschappen met een maximaal gewicht van 46 kg, biedt deze machine ongekende mogelijkheden voor het bewerken van diverse werkstukken. 

Power Motion i bundelt krachtige CNC- en PLC-technologie voor complexe motion control-toepassingen. Ontworpen voor een breed scala aan complexe en algemene bewegingstoepassingen met meerdere assen, paden, snelheden en koppelregelingen. De perfecte oplossing voor oa. portaalsystemen.    

NEW Cobot 30kg payload
CRX Cobot series

The NEXT level
FANUC iPC box

De CRX-25iA cobot is nu beschikbaar met een verhoogd payload van 30 kg aan de pols in plaats van 25 kg. Deze upgrade is ook beschikbaar voor reeds geïnstalleerde robots via een software-update. Het werkgebied bij 25 kg payload is maximaal 1.889 mm en wordt beperkt tot 1.756 mm bij een configuratie met 30 kg payload.

De iPC box is een krachtige high-end industriële PC voor geavanceerde robottoepassingen die hoge rekenprestaties vereisen.
Uitgerust met meerdere Gigabit Ethernet poorten en een krachtige CPU voor snelle acquisitie en verwerking van beeldgegevens door iRVision software.

<>

ONTDEK DE FANUC-NIEUWIGHEDEN

><

DAGEN

UREN

MINUTEN

SECONDEN

00

00

00

00

REGISTREER U NU VOOR EEN GRATIS TOEGANSTICKET!

Robot Controller R-50iA

De  robotcontroller kreeg voor het eerst in 11j een grondige update. De R-50iA is wereldwijd de 1ste robotcontroller die cyberbeveiliging biedt tezamen met een breed scala aan verbeteringen en nieuwe intelligente functies, ontworpen om robotprestatie te maximaliseren!

ROBOTS

IPC: FANUC Industrial PC 
met breed LCD scherm

Dit is FANUC's nieuwste toevoeging aan de reeks iHMI displays. Met het grote Full-HD display is het eenvoudig om meerdere informatie tegelijkertijd op het display weer te geven, bv. handleiding en bedieinigsscherm. De krachtige Intel Xeon processor biedt de mogelijkheid om meerdere software, zoals 3D simulaties gelijktijdig te draaien op de FANUC iPC.

ROBOTS

CRX-30iA: Cobot met 
payload tot 30 kg!

FANUC biedt met de CRX-serie cobots  aan met een payload van 5kg, 10kg en 20kg tot de nieuwste CRX-25iA met een maximaal laadvermogen van 30kg! Hierdoor is deze laatste zeer geschikt voor onder meer palletiseertoepassingen.

ROBOTS

Met IoT kunt u realtime gegevens verzamelen en deze omzetten in zeer nuttige bedrijfsinformatie.
Enkele voordelen zijn: prestatie- en kwaliteitsverbetering, kostenverlaging, verbetering van de uptime, processtabiliteit en traceerbaarheid!

IoT: oplossingen voor een efficiëntere productie  

IOT

ROBOGUIDE: intelligente 
3D-robotsimulatie

Nieuwe FANUC ROBOGUIDE 10 is een robotsimulator die zowel de robotbewegingen als de toepassingsopdrachten simuleert. Zo is aanzienlijk minder tijd nodig om nieuwe bewegingsopstellingen te creëren. Cellen kunnen geheel offline worden ontworpen, getest en aangepast met een minimale impact op de productie. Zelfs nu in VR-omgeving.

ROBOTS

ROBODRILL α-D28LiB5ADV 
Plus Y500

Dit is het grootste en meest geavanceerde ROBODRILL-model tot nu toe!
Enkele voordelen: supersnelle gereedschapswisselaar en capaciteit tot 28 gereedschapswissels, verlengd Y-as bereik en een groter tafelbereik!

ROBOMACHINES

     FA New Function: 
     CNC Reflection Studio

CNC Reflection Studio is een softwaretool waarmee machinebewegingen op een pc kunnen worden gecontroleerd.
Deze software heeft de volgende functies:
Botsingscontrole met behulp van machine-/opspan-/gereedschapgeometrie, controle op materiaalverwijdering van het werkstuk, functionele bewerkingsprogramma-editor 

CNC & MOTION

FA New Product: FANUC Slice I/O

FANUC Slice I/O is een nieuwe I/O-unit ontwikkeld o.b.v. het concept van compactheid, hoge uitbreidbaarheid, superieure toegankelijkheid en onderhoudbaarheid. De module is compact ontworpen, waardoor er minder ruimte nodig is t.o.v. een conventionele I/O-unit. 

CNC & MOTION

WHERE THERE'S

AUTOMATION

THERE'S FANUC!

ROBOSHOT α-S15iB  

De nieuwe versie van de ROBOSHOT-serie is uitgerust met een injectiesnelheid van 800mm/s en beschikbare schroefdiameters van 14 tot 18 diameter. Hierdoor wordt stabiel spuitgieten van minuscuul precisiewerk nog eenvoudiger!

ROBOMACHINES

D2M
27/03 -28/03

24 -27 september